Biblioteka monitorowania stanu dla systemu manipulacyjnego Festo
Please sign in to see prices or request test licenses
Jeden program spełniający wymagania obsługi, zużycia energii i monitorowania procesów produkcji!
Dodatkowy pakiet oprogramowania do monitorowania stanu umożliwia monitorowanie parametrów roboczych i bieżących wartości systemów manipulacyjnych Festo.
Obecnie od wszystkich urządzeń i maszyn oczekuje się maksymalnej dostępności i niezawodności.
Oprogramowanie do monitorowania stanu może być pomocne w profesjonalnym planowaniu prac konserwacyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu ich kosztów. Umożliwia ponadto analizę procesu produkcji i oferuje kompleksowe monitorowanie energii.
Oprogramowanie jest zgodne z normą VDMA 24582, tzn. informacje o stanie są wysyłane w określonej przez nią hierarchii. Dzięki temu integracja systemów i komponentów różnych producentów w jednym rozwiązaniu jest bardzo prosta. Wizualizacja informacji o stanie jest dostępna przez przeglądarkę internetową, której intuicyjny interfejs użytkownika umożliwia również wykonanie wszystkich niezbędnych ustawień w celu dostosowania do indywidualnych wymagań. Otwarte interfejsy, takie jak OPC UA, umożliwiają tworzenie kopii zapasowych danych w systemie klienta np. przy użyciu połączenia w chmurze.
Monitorowanie stanu
Informacje o stanie zawiera pełny przegląd wszystkich komponentów kompaktowego systemu manipulacyjnego YXMx.
- Struktura hierarchiczna zgodnie z normą VDMA 24582
- Wystarczy kilka kliknięć, aby poznać dalsze szczegóły
Informacje utrzymania ruchu
dostarczają informacji na temat zużycia.
- Napędy elektryczne
- Charakterystyka ruchowa manipulatora X/Y oraz osi Z przy wykorzystaniu licznika kilometrów
- Ocena prądu silnika i temperatury silnika
- Osprzęt pneumatyczny
- Poziom ciśnienia roboczego
- Poziom podciśnienia
Monitorowanie energii
dostarcza przejrzystych informacji na temat zużycia energii.
- Zużycie powietrza na cykl
- Pobór mocy silników na cykl
- Dzienne zużycie energii przez całą instalację
Monitorowanie procesu
wpływa na wyższą jakość.
- Monitorowanie podciśnienia dla funkcji chwytania lub wkręcania
- Monitorowanie czasów cyklu procesu
- Licznik zrealizowanych/przerwanych cykli
- Obliczanie ogólnej efektywności działania sprzętu
- Sprzęt: Kompaktowy system manipulacyjny YXMx (system kinematyczny oparty na EXCM-30)
- Oprogramowanie: Biblioteka Festo Positioning Basic Library V3.5.7.26 (jest już zainstalowana w sterowniku kompaktowego systemu manipulacyjnego YXMx)