Produkty 10

Sortuj według: Pozycja
  • Pozycja
  • Nazwa produktu
  • Cena
  1. Ustawiany poziom ciśnienia (ECO)
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Ustawiany poziom ciśnienia (ECO)

    Oszczędność energii poprzez stosowanie kilku poziomów ciśnienia. Wystarczy zmniejszyć ciśnienie dla wybranych ruchów do dowolnego, zredukowanego poziomu. Ponadto istnieje też możliwość sterowania prędkością poprzez ustawienia dławienia.

    Dowiedz się więcej

    -
  2. Flow Control
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Flow Control

    Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.

    Dowiedz się więcej

    -
  3. Proporcjonalna regulacja ciśnienia
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Proporcjonalna regulacja ciśnienia

    Oszczędność przestrzeni zabudowy i niższe koszty sprzętu, dzięki możliwości wykorzystania na jednej pozycji zaworowej dwóch niezależnych zaworów proporcjonalnych ciśnienia – mogą one również pracować w zakresie podciśnienia!

    Dowiedz się więcej

    -
  4. Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu

    Dzięki regulacji bazującej na parametrach układu nie trzeba stosować zewnętrznych czujników. Dzięki zapamiętaniu kilku parametrów brzegowych układu, takich jak długość i średnica przewodu oraz wielkość siłownika, inteligentny regulator gwarantuje maksymalną dokładność, ponieważ w przypadku tej aplikacji możliwa jest kompensacja spadku ciśnienia w przewodzie i objętości z wykorzystaniem techniki regulacji.

    Dowiedz się więcej

    -
  5. Soft Stop
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Soft Stop

    Skróć czasy cyklu nawet o 70%! Dzięki funkcji Soft Stop, możliwe jest zastosowanie dynamicznego, a jednocześnie delikatnego pozycjonowania bez potrzeby stosowania podatnych na zużycie amortyzatorów. Pozwala to skrócić czas konserwacji i zwiększyć czas dostępności systemu, co przekłada się na wzrost produktywności.

    Dowiedz się więcej

    -
  6. Diagnostyka przecieków
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Diagnostyka przecieków

    Mniej przestojów i szybsze wykrywanie usterek dzięki konserwacji prewencyjnej. Osobne cykle diagnostyczne i określone wartości progowe pozwalają na wykrycie i zlokalizowanie poszczególnych przecieków w aplikacji obsługiwanej przez Festo Motion Terminal.

    Dowiedz się więcej

    -
  7. Directional control valve functions
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Directional control valve functions

    Maximum flexibility for special purpose machines as well as for handling systems in series production. You can modify standard directional control valve functions such as 4/2, 4/3 and 3/2 at any time and as often as necessary, even during operation. This enables you to respond to a large number of requirements at the touch of a button.

    Dowiedz się więcej

    -
  8. Napęd ECO
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Napęd ECO

    Ogranicz koszty sterując siłownikiem za pomocą minimalnego ciśnienia wymaganego dla danego obciążenia. Dzięki temu, ciśnienie w komorze napędu nie wzrasta w końcowej fazie ruchu. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 70% energii. Dla pojedynczego siłownika DSBC-32-100 z obciążeniem 2 kg i cyklu 5s oznacza to ok. 220 PLN oszczędności w ciągu roku.

    Dowiedz się więcej

    -
  9. Zadany czas ruchu
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Zadany czas ruchu

    Szybkie i łatwe uruchomienie oraz płynne działanie wymaga wyłącznie wprowadzenia czasu ruchu do przodu i do tyłu. Uczenie czasu ruchu opiera się na dostosowaniu funkcji dławienia powietrza na wylocie i pozwala go utrzymać. System automatycznie reguluje wartości, jeżeli warunki pracy ulegną zmianie np. na skutek zużycia części.

    Dowiedz się więcej

    -
  10. Positioning
    Kompatybilność produktu
    Festo Motion Terminal
    Positioning

    Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.

    Dowiedz się więcej

    -