- Ustawiany poziom ciśnienia (ECO)
Oszczędność energii poprzez stosowanie kilku poziomów ciśnienia. Wystarczy zmniejszyć ciśnienie dla wybranych ruchów do dowolnego, zredukowanego poziomu. Ponadto istnieje też możliwość sterowania prędkością poprzez ustawienia dławienia.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - PTP License
The software license Motion & Robotik for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
- - CPX-E-CEC Motion & Robotic - CP License
The software license Motion & Robotic for the controller CPX-E-CEC-M1-xx offers a comfortable solution to creating handlings applications.
- - Flow Control
Digitally regulate the flow rate of compressed air and gases up to 600 l/min – for several independent channels at the same time. For precise metering, simply combine the integrated sensors with external flow sensors. This saves energy and costly gases.
- - Festo Positioning CNC Robotics (FPosCR)
With our FPosCR application software library, different motion and robotics solutions can be created quickly and safely.
- - Proporcjonalna regulacja ciśnienia
Oszczędność przestrzeni zabudowy i niższe koszty sprzętu, dzięki możliwości wykorzystania na jednej pozycji zaworowej dwóch niezależnych zaworów proporcjonalnych ciśnienia – mogą one również pracować w zakresie podciśnienia!
- - Proporcjonalna regulacja ciśnienia bazująca na parametrach układu
Dzięki regulacji bazującej na parametrach układu nie trzeba stosować zewnętrznych czujników. Dzięki zapamiętaniu kilku parametrów brzegowych układu, takich jak długość i średnica przewodu oraz wielkość siłownika, inteligentny regulator gwarantuje maksymalną dokładność, ponieważ w przypadku tej aplikacji możliwa jest kompensacja spadku ciśnienia w przewodzie i objętości z wykorzystaniem techniki regulacji.
- - Soft Stop
Skróć czasy cyklu nawet o 70%! Dzięki funkcji Soft Stop, możliwe jest zastosowanie dynamicznego, a jednocześnie delikatnego pozycjonowania bez potrzeby stosowania podatnych na zużycie amortyzatorów. Pozwala to skrócić czas konserwacji i zwiększyć czas dostępności systemu, co przekłada się na wzrost produktywności.
- - Diagnostyka przecieków
Mniej przestojów i szybsze wykrywanie usterek dzięki konserwacji prewencyjnej. Osobne cykle diagnostyczne i określone wartości progowe pozwalają na wykrycie i zlokalizowanie poszczególnych przecieków w aplikacji obsługiwanej przez Festo Motion Terminal.
- - Directional control valve functions
Maximum flexibility for special purpose machines as well as for handling systems in series production. You can modify standard directional control valve functions such as 4/2, 4/3 and 3/2 at any time and as often as necessary, even during operation. This enables you to respond to a large number of requirements at the touch of a button.
- - Napęd ECO
Ogranicz koszty sterując siłownikiem za pomocą minimalnego ciśnienia wymaganego dla danego obciążenia. Dzięki temu, ciśnienie w komorze napędu nie wzrasta w końcowej fazie ruchu. Pozwala to zaoszczędzić nawet do 70% energii. Dla pojedynczego siłownika DSBC-32-100 z obciążeniem 2 kg i cyklu 5s oznacza to ok. 220 PLN oszczędności w ciągu roku.
- - Zadany czas ruchu
Szybkie i łatwe uruchomienie oraz płynne działanie wymaga wyłącznie wprowadzenia czasu ruchu do przodu i do tyłu. Uczenie czasu ruchu opiera się na dostosowaniu funkcji dławienia powietrza na wylocie i pozwala go utrzymać. System automatycznie reguluje wartości, jeżeli warunki pracy ulegną zmianie np. na skutek zużycia części.
- - Biblioteka Positioning Basic Library
Biblioteka Festo Positioning Basic Library zapewnia podstawowe funkcje do uruchamiania i pozycjonowania systemów manipulacyjnych Festo.
- - Positioning
Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.
-