Zestaw rozszerzeń
Zestaw rozszerzeń

Zestaw rozszerzeń

Please sign in to see prices or request test licenses

Powrót do wyników wyszukiwania

Ten zestaw rozszerzeń dla zespołu serwo-prasy YJKP obejmuje m. in. sterowanie siłą, złącze OPC UA oraz rozbudowany programator krokowy.

Opis

Zestaw rozszerzeń dla zestawu serwo-prasy YJKP umożliwia jeszcze lepsze dostosowanie do aplikacji i danego zadania. Wybrane funkcje można łatwo pobrać i zainstalować.

 

Sterowanie siłą

Sterowanie siłą jest realizowane przez system sterowania w pętli zamkniętej z czujnikiem siły oraz sterownikiem prasy. Siła jest utrzymywana na stałym poziomie w czasie ustawionym przez użytkownika. Ta dodatkowa funkcja programatora krokowego umożliwia parametryzację programów prasy. Podczas tego procesu wykres krzywej siły w czasie jest stale zapisywany. Obsługa umożliwia przełączanie między różnymi typami wykresów. W zależności od zadania krzywa referencyjna/prasowania-wtłaczania może być wizualizowana na różnych wykresach. Zapewnia to przejrzysty obraz postępu procesu prasowania-wtłaczania.

 

Złącze OPC UA

Sterownik zgodny z OPC dla sterownika prasy ułatwia integrację z systemami sterowania i monitorowania klienta.

 

Funkcja skoku z porównaniem

Standardowy programator krokowy zestawu serwo-prasy ma dodatkowe funkcje skoku. Oferuje to użytkownikowi dodatkowe nowe opcje projektowania i tworzenia programów - bez skomplikowanego programowania sterownika instalacji. Wybór punktu docelowego skoku jest dokonywany w ramach procesu tłoczenia w momencie, gdy określona wartość spełni określony warunek.

Wartości testowe/wartości liczbowe: aktualne położenie/siła, zmienna, wejście/wyjście

Warunki: < ≤ ≥ > = ≠

 

Rozszerzony tryb siłowy

W rozszerzonym trybie siłowym, siłownik elektryczny jest pozycjonowany bez przekroczenia siły, aż do momentu osiągnięcia zadanej siły. Gdy tylko zostanie osiągnięta maksymalna pozycja przed osiągnięciem zadanej siły, następuje przerwanie procesu dociskania.

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania dla komputera/tabletu

  • Przeglądarka internetowa z Java Script i obsługą HTML5 Canvas, np. Firefox, Chrome, Internet Explorer ≥ wersja 9
  • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

Aby uzyskać dostęp, należy wpisać w polu adresu: http://<<IP address>>:8080/servo_press_kit.htm