Napęd wahadłowy DFPD

Seria DFPD jest wyposażona w mechanizm zębatkowy ze stałą krzywą momentu obrotowego w całym zakresie obrotu. Dzięki siłownikom ćwierćobrotowym DFPD można w najlepszy możliwy sposób zautomatyzować przepustnice, zawory kulowe i klapy powietrza.
  • Stały moment obrotowy w całym zakresie kąta obrotu 90° dla wersji dwustronnego działania
  • Wersja z kątem obrotu 120°, 135°, 180° dla wielkości 40, 120, 240, 480, dwustronnego działania
  • Przyłącze zaworu zgodnie z ISO 5211
  • Układ otworów montażowych wg VDI/VDE 3845
  • Solidna, odporna na nadepnięcie i łatwa do czyszczenia obudowa z aluminium
  • Długi okres eksploatacji niewielkie zużycie
  • Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom
  • Zwiększona ochrona przed korozją