Elektrozawór VZWD-B

Elektrozawór sterowany bezpośrednio VZWD-B jest optymalnym rozwiązaniem do zastosowań związanych z wysokim ciśnieniem i dozowaniem. Działa niezawodnie bez ciśnienia różnicowego maks. 100 bar, nawet w zamkniętych obiegach mediów. Dzięki temu doskonale nadaje się do wymagających zastosowań związanych z wysokim ciśnieniem i dozowaniem.
  • Duży zakres ciśnienia dla elastycznych zastosowań
  • Niezawodny zawór gniazdowy z bezpośrednim sterowaniem
  • Możliwość pracy bez ciśnienia różnicowego
  • Wszechstronne zastosowanie, również w technice podciśnieniowej
  • Wysoki zakres temperatur medium do 140°C