Precyzyjny manometr kołnierzowy FMAP, MAP
Precyzyjny manometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub przewodach. Zakres wskazań do 16 bar lub 230 psi.
- Wersje bazujące na EN 837-1
- Przyłącze pneumatyczne z gwintem R lub G
- Wskazywane jednostki bar, psi