Siłowniki znormalizowane z wkładką zaciskową DSBC-C
Znormalizowany siłownik profilowy wg ISO 15552 z jednostką zaciskową tłoczyska. Wiele możliwości montażu. Bez dodatkowych środków zabezpieczających, zgodnie z minimalnymi wymogami prawnymi produkt nie jest odpowiedni do stosowania jako element systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.
- Tłoczysko może być utrzymywane w dowolnym położeniu
- Blokada tłoczyska przez dłuższy czas również w przypadku zmiennych obciążeń, wahań ciśnienia roboczego lub nieszczelności
- Układ otworów mocujących wg ISO 15552
- Tłoczysko z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym
- Z sygnalizacją położenia tłoka