Zawory z separacją medium VYKB

Szerokość tylko 10 / 12 mm (NW 1,6 / 2,0 mm), elektrozawór VYKB z wysoką precyzją kontroluje bardzo małe ilości cieczy (µl, ml) w aplikacjach związanych z dozowaniem. Ze względu na to, że membrana oddzielająca jest wykonana z wysokiej jakości polimerów, nadaje się on również do agresywnych mediów.
  • Kompaktowa szerokość 10 mm i 12 mm przy dużych średnicach znamionowych (1,6 mm i 2,0 mm)
  • Do dozowania, zasysania oraz zastosowań o stałym przepływie
  • Bardzo łatwe czyszczenie dzięki separacji mediów
  • Wysokiej jakości materiały, które nadają się również do agresywnych mediów
  • Zaprojektowany zgodnie z normą ISO 13485
  • Zrównoważona eksploatacja dzięki efektywanemu sterowaniu i aktywnemu odcinaniu powietrza