Zbiornik sprężonego powietrza VZS
Zbiornik sprężonego powietrza zgodny z DIN EN 286-1 ze stali lakierowanej. Obiętość do 20 l, odpowiada AD 2000.
- Kompensacja wahań ciśnienia oraz jako zapas powietrza w przypadku nagłego wzrostu zużycia powietrza
- Udostępnienie większych ilości sprężonego powietrza do zasilania napędów o szybkim taktowaniu
- Ze złączem do spustu kondensatu
- Odpowiada wymaganiom dyrektywy 2014/29/UE i EN 286-1
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie