Cilindro do tampão DFSP
Cilindro de passos padrão no desenho do perno ou do rolete.
- Versão do perno com/sem proteção contra rotação, com/sem rosca fêmea
- Versão com roletes com proteção contra rotação
- Design compacto
- Ranhuras do sensor em 3 lados
- Vida útil longa graças às ótimas características de amortecimento e ao guia robusto da biela
- Paragem segura dos transportadores das peças, paletes e pacotes com pesos até 90 kg