Cilindro do tampão DFST
Com o cilindro de passo DFST, pode parar suavemente as peças e sem vibrações ou ruídos, graças ao mecanismo da alavanca articulada com amortecimento. A direção de trabalho ajustável torna o DFST muito versátil, enquanto o seu desenho robusto permite manusear cargas de impacto até 800 kg.
- Desenho da alavanca articulada
- Amortecedor integrado e ajustável para a paragem suave e adaptada
- Carga de impacto até 800 kg
- Para deteção da posição no pistão
- Direção ativa ajustável graças à disposição da alavanca articulada (90º, 180º, 270º)
- Mecanismo de travamento da alavanca
- Mecanismo de desativação da alavanca
- Versão dos roletes feitos de poliamida ou aço