Cilindru standard DSBG
Cilindru cu tija de legatura robust in conformitate cu standardul ISO 15552.
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Versiune robusta a tijei de legatura
- Amortizarea pneumatica autoreglabila a pozitiei finale economiseste timp la punerea in functiune si se adapteaza in mod optim la schimbarile de sarcina si de viteza
- Accesorii de montare extinse pentru aproape orice situatie de instalare
- Pentru detectarea pozitiei
- Durabil datorita ciclului de viata extins datorita reparabilitgratie usurinteti de reparare