Zakretni pogon DSM-T-32-270-CC-A-B
1145106
GTIN 4052568227548
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
32
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja