Radijalna hvataljka DHRS-10-A
1310159
GTIN 4052568229566
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje
21 Ncm
Ukupni momenat hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
15 Ncm
Maks. ugao otvaranja
180 deg
Prepoznavanje položaja
za Hall senzor