Radijalna hvataljka DHRS
Povoljna standardna hvataljka sa velikom silom hvatanja do 725 Nm sa lakoćom savladava većinu primena. Obuhvata mnoge veličine konstukcije, detekciju položaja, opciona zaštita od sile hvatanja i velika opterećenja obrtnog momenta.
- Veliki momenat opterećenja preko bočnih podupirača čeljusti hvataljke
- Samocentrirajući
- Interno fiksno prigušenje
- Maks. preciznost ponavljanja
- Vođenje po kulisama
- Po izboru se može koristiti hvataljka sa jednostrukim i dvostrukim dejstvom
- Varijanta sa jednostrukim dejstvom ili sa obezbeđenjem sile hvatanja (NC)
- Mnogobrojne mogućnosti adaptacije na pogonima