Radijalna hvataljka DHRS-16-A
1310160
GTIN 4052568229573
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje
62 Ncm
Ukupni momenat hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
55 Ncm
Maks. ugao otvaranja
180 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja