Radijalna hvataljka DHRS-25-A
1310162
GTIN 4052568229597
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje
233 Ncm
Ukupni momenat hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
215 Ncm
Maks. ugao otvaranja
180 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja