Radijalna hvataljka DHRS-32-A
1310164
GTIN 4052568229610
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje
423 Ncm
Ukupni momenat hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
390 Ncm
Maks. ugao otvaranja
180 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja