Radijalna hvataljka DHRS-40-A
1310166
GTIN 4052568229634
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Ukupna sila hvatanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), otvaranje
725 Ncm
Ukupni momenat hvatanja 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
660 Ncm
Maks. ugao otvaranja
180 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja