Zakretni pogon DSM-25-270-CC-HD-A-B
1369124
GTIN 4052568231286
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Veličina konstrukcije
25
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja