Kratkohodni cilindar AEVC-4-2,5-A-P
188052
GTIN 4052568076405
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
4 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
4.9 N
Hod
2.5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane