Kratkohodni cilindar ADVC, AEVC

Brzo reagujući cilindar sa odličnim odnosom sile stezanja i šemom otvora za pričvršćivanje u skladu sa VDMA 24562.
  • Veoma mala ugradna dužina
  • Snažne sile na manjoj konstrukcionoj veličini
  • Klipnjača sa unutrašnjim ili spoljašnjim navojem
  • Optimizovano u ugradnom prostoru i za ugradnu visinu
  • Šema pričvrsnih otvora prema VDMA 24562 od Ø 32 mm
  • Za određivanje položaja pomoću senzora položaja za T-žleb i za okrugli žleb