DNCT
Početna stranica
Proizvodi
Pogoni
Pneumatski pogoni
Višepoložajni cilindar, cilindar sa povećanom silom i višestruki cilindar
Višepoložajni cilindar i cilindar sa povećanom silom
DNCT
DNCT-32- -PPV-A
Tandem cylinder
DNCT-32- -PPV-A
191106
Preuzimanja
DNCT_EN.PDF
Linkovi
Katalog rezervnih delova
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
898 N
Hod
2 mm - 500 mm