DNCT
Početna stranica
Proizvodi
Pogoni
Pneumatski pogoni
Višepoložajni cilindar, cilindar sa povećanom silom i višestruki cilindar
Višepoložajni cilindar i cilindar sa povećanom silom
DNCT
DNCT-50- -PPV-A-S6
Tandem cilindar
DNCT-50- -PPV-A-S6
191212
Preuzimanja
DNCT_EN.PDF
Linkovi
Katalog rezervnih delova
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
2168 N
Hod
2 mm - 500 mm