DNCT
Početna stranica
Proizvodi
Pogoni
Pneumatski pogoni
Višepoložajni cilindar, cilindar sa povećanom silom i višestruki cilindar
Višepoložajni cilindar i cilindar sa povećanom silom
DNCT
DNCT-100- -PPV-A-S6
Tandem cilindar
DNCT-100- -PPV-A-S6
191215
Preuzimanja
DNCT_EN.PDF
Linkovi
Katalog rezervnih delova
Učitava se...
Prečnik klipa
100 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
9130 N
Hod
3 mm - 500 mm