Kompaktni cilindar ADN-S-6-10-I

4886886

GTIN 4052568419028

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
17 N
Hod
10 mm
Prigušenje
bez prigušenja