Kompaktni cilindar ADN-S-10-5-I

4887523

GTIN 4052568419035

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja