Kompaktni cilindar ADN-S-63-5-I-P-A

5132663

GTIN 4052568299514

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane