Kompaktni cilindar ADN-S-63-15-I-P-A
5132665
GTIN 4052568299538
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane