Kompaktni cilindar ADN-S-50-5-I-P

5138178

GTIN 4052568786298

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane