Kompaktni cilindar ADN-S-50-5-I-P-A
5138188
GTIN 4052568299637
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane