Kompaktni cilindar ADN-S-50-20-I-P-A

5138191

GTIN 4052568299668

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
20 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane