Kompaktni cilindar ADN-S-40-45-I-P-A
5138614
GTIN 4052568299811
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
45 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane