Kompaktni cilindar ADN-S-10-5-I-A
5177082
GTIN 4052568420185
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
5 mm
Prigušenje
bez prigušenja