Kratkohodni cilindar ADVC-4-2,5-P
526897
GTIN 4052568084578
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
4 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
7.5 N
Hod
2.5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane