Kratkohodni cilindar AEVC-12-5-P
530566
GTIN 4052568085803
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
potiskujući - sa jednostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
61.5 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane