Kompaktni cilindar ADN-12-15-A-P-A

536206

GTIN 4052568087142

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane