Kompaktni cilindar ADN-12-25-A-P-A
536208
GTIN 4052568087166
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane