Kompaktni cilindar ADN-16-5-A-P-A
536219
GTIN 4052568087265
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane