Kompaktni cilindar ADN-16-5-I-P-A

536226

GTIN 4052568087326

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane