Kompaktni cilindar ADN-20-40-A-P-A

536240

GTIN 4052568087456

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane