Kompaktni cilindar ADN-25-40-A-P-A

536257

GTIN 4052568087616

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane