Kompaktni cilindar ADN-25-5-I-P-A
536259
GTIN 4052568087630
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
5 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane