Kompaktni cilindar ADN-32-15-A-P-A

536270

GTIN 4052568087739

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane