Kompaktni cilindar ADN-40-80-A-P-A

536298

GTIN 4052568171056

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane