Kompaktni cilindar ADN-40-15-I-P-A

536301

GTIN 4052568171070

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
754 N
Hod
15 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane