Kompaktni cilindar ADN-50-10-I-P-A

536321

GTIN 4052568171223

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane