Kompaktni cilindar ADN-63-80-A-P-A
536340
GTIN 4052568171384
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Hod
80 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane