Kompaktni cilindar ADN-80-10-A-P-A
536353
GTIN 4052568171476
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane